Opublikuj swoje produkty
AC-62 Okno Jednoskrzydłowe Uchylno Rozwierne
Morad

AC-62 Okno Jednoskrzydłowe Uchylno Rozwierne

AC-62 to izolowany system przeznaczony do konstrukcji zewnętrznych, takich jak okna, drzwi i witryny. System umożliwia produkcję drzwi przesuwnych, automatycznych, okien otwieranych zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, a także konstrukcji obrotowych, składanych i giętych.

Dwa profile aluminiowe są połączone przekładką termiczną, tworząc profil o szerokości ramy 62 mm i szerokości skrzydła 70 mm. Szerokość i struktura profili zapewniają wysoką wytrzymałość oraz doskonałe parametry termiczne, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych kosztów systemu.

Opis
    • Współczynnik przenikania ciepła: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Specyficzny wskaźnik izolacyjności akustycznej: Rw=33 dB
    • Odporność na obciążenie wiatrem: C5
    • Szczelność na wodę: E1500
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyac-62-window-1-sash-tilt-and-turn
  • Rodzina produktuOkna & Drzwi
  • Grupa produktuAC-62
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Kod ETIMEC003536
  • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka