• izolacja cieplna (w W/m2k): do Uw = 0,77 (standardowy wymiar)
• izolacja akustyczna: do Rw = 48 dB
• klasy antywłamaniowe: RC1, RC2, RC2N
• głębokość: 82,5 mm
• okucie: ukryte lub rozwierno-uchylne.
• maksymalne wymiary:
szerokość: 3200 mm
wysokość: 3200 mm
Uwaga: maksymalne wymiary zależą od rodzaju zastosowanej konstrukcji oraz ciężaru szkła!
opcje dodatkowe:
• IKD® (rdzeń izolowany termicznie)
• STV® (szklenie statyczne na sucho)
• powłoka acrylcolor
• okleiny (jednobarwne lub drewnopodobne)
• nakładki aluminiowe
• uszczelka środkowa
możliwe wersje wykonania okien:
• okna pasywne
• okna o Uw 1,1 W/m2K
• okna o Uw 1,3 W/m2K
• szklenie stałe
System uzupełniają takie elementy jak drzwi przesuwne oraz drzwi wejściowe.