Opublikuj swoje produkty
AC-77HI Okno stałe FIX
AC-77HI Okno stałe FIX
    Morad

    AC-77HI Okno stałe FIX

    AC-77HI to system aluminiowy przeznaczony do konstrukcji zewnętrznych, które wymagają szczególnie wysokich parametrów izolacji termicznej. System umożliwia wykonanie okien i gablot oraz drzwi przesuwnych, składanych, automatycznych i giętych konstrukcji.

    System zapewnia doskonałą izolację termiczną dzięki zwiększonej głębokości profilu: 85 mm dla skrzydeł okiennych i 77 mm dla pozostałych elementów. Wielokomorowa struktura przekładek termicznych poprawia zarówno właściwości izolacyjne, jak i sztywność profilu. Dodatkowo system posiada wielokomorowy układ uszczelnień z dwuskładnikowymi uszczelkami EPDM, które dodatkowo zwiększają izolacyjność.

    Profile są wytłaczane z aluminium EN AW-6060 zgodnie z normą PN-EN 573-3:2009. Tolerancje wymiarowe i kształtowe spełniają wymagania normy PN-EN 12020-2:2001.

    Opis
      • ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATROWE: 2000 Pa
      • WODOSZCZELNOŚĆ: E1500
      • WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA: 200 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyac-77hi-fixed-window-fix
    • Rodzina produktuOkna & Drzwi
    • Grupa produktuAC-77HI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-23
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka