Opublikuj swoje produkty
AC-77HI Okno rozwierno-uchylne z rozwiernym ruchomy słupek TT+T
AC-77HI Okno rozwierno-uchylne z rozwiernym ruchomy słupek TT+T
    Morad

    AC-77HI Okno rozwierno-uchylne z rozwiernym ruchomy słupek TT+T

    AC-77HI to system aluminiowy przeznaczony do konstrukcji zewnętrznych, które wymagają szczególnie wysokich parametrów izolacji termicznej. System umożliwia wykonanie okien i gablot oraz drzwi przesuwnych, składanych, automatycznych i giętych konstrukcji.

    System zapewnia doskonałą izolację termiczną dzięki zwiększonej głębokości profilu: 85 mm dla skrzydeł okiennych i 77 mm dla pozostałych elementów. Wielokomorowa struktura przekładek termicznych poprawia zarówno właściwości izolacyjne, jak i sztywność profilu. Dodatkowo system posiada wielokomorowy układ uszczelnień z dwuskładnikowymi uszczelkami EPDM, które dodatkowo zwiększają izolacyjność.

    Profile są wytłaczane z aluminium EN AW-6060 zgodnie z normą PN-EN 573-3:2009. Tolerancje wymiarowe i kształtowe spełniają wymagania normy PN-EN 12020-2:2001.

    Opis
      • ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATROWE: 2000 Pa
      • WODOSZCZELNOŚĆ: E1500
      • WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA: 200 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • Rodzina produktuOkna & Drzwi
    • Grupa produktuAC-77HI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-23
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka
    Albania
    Afganistan
    Bahamy
    Algieria
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Dominikana
    Egipt
    Austria
    Armenia
    Grenlandia
    Kenia
    Belgia
    Azerbejdżan
    Haiti
    Libia
    Białoruś
    Chiny
    Jamajka
    Maroko
    Bośnia i Hercegowina
    Gruzja
    Kanada
    Tunezja
    Bułgaria
    Irak
    Kuba
    Chorwacja
    Iran
    Stany Zjednoczone
    Cypr
    Jemen
    Czarnogóra
    Jordania
    Czechy
    Katar
    Dania
    Kazachstan
    Estonia
    Kirgistan
    Finlandia
    Kuwejt
    Francja
    Mongolia
    Gibraltar
    Oman
    Grecja
    Pakistan
    Guernsey
    Syria
    Hiszpania
    Tadżykistan
    Holandia
    Turcja
    Irlandia
    Turkmenistan
    Islandia
    Uzbekistan
    Jersey
    Zjednoczone Emiraty Arabskie