Opublikuj swoje produkty
AF-50 SŁUPOWO-RYGLOWY SYSTEM FASADOWY
AF-50 SŁUPOWO-RYGLOWY SYSTEM FASADOWY
    Morad

    AF-50 SŁUPOWO-RYGLOWY SYSTEM FASADOWY

    System fasadowy AF-50 Słupowo-Ryglowy firmy Morad gwarantuje znakomity efekt wizualny oraz doskonałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Elastyczność systemu pozwala na budowanie ścian wklęsłych i wypukłych, segmentów narożnych, a także kątów poziomych i pionowych.

    Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnorodnych konstrukcji, począwszy od typowych ścian osłonowych, po duże powierzchnie przeszkleń mocowane do istniejących budynków lub specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych. Dzięki dużym kanałom odwadniającym w słupkach system doskonale sprawdza się jako konstrukcja dachowa, świetlik dachowy, a także ogród zimowy.

    Opis
      • Współczynnik przenikania ciepła: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • Wskaźnik izolacyjności akustycznej: Rw = 32dB
      • Odporność na obciążenie wiatrem: 2000 Pa
      • Wodoszczelność: RE 1200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • Rodzina produktuSystemy Fasadowe
    • Grupa produktuAF-50
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-21
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27
    • OmniClass TitleGlazed Facade and Roof Structures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka