Opublikuj swoje produkty
AZ-45 Okno dwukwaterowe słupek pionowy
AZ-45 Okno dwukwaterowe słupek pionowy
AZ-45 Okno dwukwaterowe słupek pionowy
    Morad

    AZ-45 Okno dwukwaterowe słupek pionowy

    AZ-45 to nowoczesny system aluminiowy przeznaczony do budowy wewnętrznych elementów architektonicznych, które nie wymagają izolacji termicznej. System umożliwia wykonanie ścianek działowych, okien i drzwi, w tym drzwi przesuwnych, wahadłowych, składanych i automatycznych, a także wiatrołapów, witryn, kas, giętych konstrukcji i innych.

    Głębokość konstrukcyjna profili wynosi 52,6 mm dla skrzydeł okiennych i 44,6 mm dla pozostałych elementów. System oferuje profile przystosowane do tradycyjnych nawierzchniowych zawiasów oraz profile z rowkiem Euro do zawiasów wrębowych.

    System obsługuje szeroki zakres wypełnień o grubościach od 2 do 30 mm. Mogą to być pojedyncze lub zespolone szkło, panele warstwowe, poliwęglan (komorowy lub lity), płyty meblowe oraz blachy stalowe lub aluminiowe (w połączeniu z poliuretanem, polistyrenem lub twardą wełną mineralną). W zależności od grubości wypełnienia dobierane są odpowiednie listwy przyszybowe i uszczelki z syntetycznego kauczuku EPDM, zapewniające bezpieczny montaż.

    Opis
    •  

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaz-45-two-sash-window-vertical-mullion
    • Rodzina produktuOkna & Drzwi
    • Grupa produktuAZ-45
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-22
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka