Opublikuj swoje produkty
BE-25 Zabudowa balkonu czteroskrzydłowa
BE-25 Zabudowa balkonu czteroskrzydłowa
    Morad

    BE-25 Zabudowa balkonu czteroskrzydłowa

    System BE-25 to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do zewnętrznej zabudowy balkonów i tarasów niewymagających ogrzewania. Zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ogranicza hałas i zwiększa komfort użytkowania przestrzeni balkonowej.

    Konstrukcja i materiały:
    Profile aluminiowe: Zapewniają lekkość i trwałość konstrukcji, odporność na korozję oraz estetyczne wykończenie.
    Akcesoria: Wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej.

    Szkło:
    Górna część: Szkło hartowane 6 mm.
    Dolna część: Szkło hartowane laminowane 44.2 (dwie tafle 4 mm + dwie warstwy folii PVB).

    Funkcjonalność:
    System przesuwny: Czterotorowa prowadnica dla do 8 skrzydeł (4 na stronę).
    Szczelność: Pionowe profile i uszczelki chronią przed wiatrem i deszczem.
    Bezpieczeństwo: Trzpienie blokujące otwierane wyłącznie od wewnątrz.

    Kolorystyka:
    Profile dostępne w pełnej palecie RAL, w wersjach anodowanych i lakierowanych proszkowo oraz powłokach drewnopodobnych i ozdobnych.

    Zastosowanie w budownictwie:
    System BE-25 sprawdzi się zarówno w budownictwie wielorodzinnym, jak i jednorodzinnym, zapewniając estetyczną i funkcjonalną zabudowę balkonów i tarasów.

    Opis
      • Profile: Aluminium z akcesoriami z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej, lakierowane proszkowo w kolorach RAL lub anodowane (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Szkło: Górna część szkło hartowane 6 mm / dolna część szkło laminowane bezpieczne 44.2 (2×4 mm + folia PVB)
        Typ systemu: Czterotorowy system przesuwny, do 8 skrzydeł (4 na stronę), możliwość połączenia ze skrzydłami rozwieranymi do H=160 cm
        Zastosowanie: Zewnętrzna zabudowa balkonów i tarasów w przestrzeniach niewymagających ogrzewania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymorad-be25-four-panel-balcony-glazing
    • Rodzina produktuBalustrady
    • Grupa produktuBE-25
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEG019740
    • Nazwa ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka