Opublikuj swoje produkty
BE-25 Zabudowa balkonu trzyskrzydłowa
BE-25 Zabudowa balkonu trzyskrzydłowa
    Morad

    BE-25 Zabudowa balkonu trzyskrzydłowa

    System BE-25 to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do zewnętrznej zabudowy balkonów i tarasów niewymagających ogrzewania. Zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ogranicza hałas i zwiększa komfort użytkowania przestrzeni balkonowej.

    Konstrukcja i materiały:
    Profile aluminiowe: Zapewniają lekkość i trwałość konstrukcji, odporność na korozję oraz estetyczne wykończenie.
    Akcesoria: Wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej.

    Szkło:
    Górna część: Szkło hartowane 6 mm.
    Dolna część: Szkło hartowane laminowane 44.2 (dwie tafle 4 mm + dwie warstwy folii PVB).

    Funkcjonalność:
    System przesuwny: Czterotorowa prowadnica dla do 8 skrzydeł (4 na stronę).
    Szczelność: Pionowe profile i uszczelki chronią przed wiatrem i deszczem.
    Bezpieczeństwo: Trzpienie blokujące otwierane wyłącznie od wewnątrz.

    Kolorystyka:
    Profile dostępne w pełnej palecie RAL, w wersjach anodowanych i lakierowanych proszkowo oraz powłokach drewnopodobnych i ozdobnych.

    Zastosowanie w budownictwie:
    System BE-25 sprawdzi się zarówno w budownictwie wielorodzinnym, jak i jednorodzinnym, zapewniając estetyczną i funkcjonalną zabudowę balkonów i tarasów.

    Opis
      • Profile: Aluminium z akcesoriami z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej, lakierowane proszkowo w kolorach RAL lub anodowane (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Szkło: Górna część szkło hartowane 6 mm / dolna część szkło laminowane bezpieczne 44.2 (2×4 mm + folia PVB)
        Typ systemu: Czterotorowy system przesuwny, do 8 skrzydeł (4 na stronę), możliwość połączenia ze skrzydłami rozwieranymi do H=160 cm
        Zastosowanie: Zewnętrzna zabudowa balkonów i tarasów w przestrzeniach niewymagających ogrzewania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymorad-be25-three-panel-balcony-glazing
    • Rodzina produktuBalustrady
    • Grupa produktuBE-25
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEG019740
    • Nazwa ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka
    Albania
    Afganistan
    Bahamy
    Algieria
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Dominikana
    Egipt
    Austria
    Armenia
    Grenlandia
    Kenia
    Belgia
    Azerbejdżan
    Haiti
    Libia
    Białoruś
    Chiny
    Jamajka
    Maroko
    Bośnia i Hercegowina
    Gruzja
    Kanada
    Tunezja
    Bułgaria
    Irak
    Kuba
    Chorwacja
    Iran
    Stany Zjednoczone
    Cypr
    Jemen
    Czarnogóra
    Jordania
    Czechy
    Katar
    Dania
    Kazachstan
    Estonia
    Kirgistan
    Finlandia
    Kuwejt
    Francja
    Mongolia
    Gibraltar
    Oman
    Grecja
    Pakistan
    Guernsey
    Syria
    Hiszpania
    Tadżykistan
    Holandia
    Turcja
    Irlandia
    Turkmenistan
    Islandia
    Uzbekistan
    Jersey
    Zjednoczone Emiraty Arabskie