Opublikuj swoje produkty
MP-52 Sliding Ventilation Louvre
Morad

MP-52 Sliding Ventilation Louvre

System BE-25 to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do zewnętrznej zabudowy balkonów i tarasów niewymagających ogrzewania. Zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ogranicza hałas i zwiększa komfort użytkowania przestrzeni balkonowej.

Konstrukcja i materiały:
Profile aluminiowe: Zapewniają lekkość i trwałość konstrukcji, odporność na korozję oraz estetyczne wykończenie.
Akcesoria: Wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej.

Szkło:
Górna część: Szkło hartowane 6 mm.
Dolna część: Szkło hartowane laminowane 44.2 (dwie tafle 4 mm + dwie warstwy folii PVB).

Funkcjonalność:
System przesuwny: Czterotorowa prowadnica dla do 8 skrzydeł (4 na stronę).
Szczelność: Pionowe profile i uszczelki chronią przed wiatrem i deszczem.
Bezpieczeństwo: Trzpienie blokujące otwierane wyłącznie od wewnątrz.

Kolorystyka:
Profile dostępne w pełnej palecie RAL, w wersjach anodowanych i lakierowanych proszkowo oraz powłokach drewnopodobnych i ozdobnych.

Zastosowanie w budownictwie:
System BE-25 sprawdzi się zarówno w budownictwie wielorodzinnym, jak i jednorodzinnym, zapewniając estetyczną i funkcjonalną zabudowę balkonów i tarasów.

Opis
    • Profile: Aluminium z akcesoriami z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej, lakierowane proszkowo w kolorach RAL lub anodowane (QUALICOAT / QUALIANOD)
      Szkło: Górna część szkło hartowane 6 mm / dolna część szkło laminowane bezpieczne 44.2 (2×4 mm + folia PVB)
      Typ systemu: Czterotorowy system przesuwny, do 8 skrzydeł (4 na stronę), możliwość połączenia ze skrzydłami rozwieranymi do H=160 cm
      Zastosowanie: Zewnętrzna zabudowa balkonów i tarasów w przestrzeniach niewymagających ogrzewania
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymorad-mp52-sliding-ventilation-louvre
  • Rodzina produktuBalustrady
  • Grupa produktuBE-25
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
  • Klasyfikacja IFCReling
  • Kod ETIMEG019740
  • Nazwa ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka