Opublikuj swoje produkty
SOLIS ML-92 Lamele Techniczne
Morad

SOLIS ML-92 Lamele Techniczne

System lamelowy SOLIS ML-92

Zastosowanie: System SOLIS ML-92 Morad został zaprojektowany jako osłona urządzeń technicznych, takich jak klimatyzatory czy wentylatory, zapewniając jednocześnie nowoczesny wygląd elewacji budynków. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia skuteczną cyrkulację powietrza oraz kontrolę nasłonecznienia, co przyczynia się do poprawy komfortu termicznego wewnątrz obiektów.

Konstrukcja i parametry techniczne:
Kształt lameli: Profil w kształcie litery "Z"
Rozstaw lameli: 92 mm
Przekrój wizualny: 73%
Powierzchnia czynna: 37%
Maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1200 mm dla obciążenia 600 Pa
Długość profili: Standardowo 6000 mm, z możliwością dostosowania na zamówienie

Lamele w kształcie litery "Z" zapewniają nowoczesny wygląd oraz optymalną równowagę między przepuszczalnością światła a prywatnością.

Montaż: System SOLIS ML-92 charakteryzuje się prostym i szybkim montażem dzięki zastosowaniu dedykowanych uchwytów montażowych. Lamele mogą być instalowane zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym.

Kolorystyka: Profile aluminiowe dostępne są w pełnej palecie kolorów RAL, w wersji surowej lub anodowanej.

Zastosowanie w budownictwie: System SOLIS ML-92 znajduje zastosowanie w budynkach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, gdzie istotne jest połączenie funkcjonalności z nowoczesnym designem.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowe dane techniczne dostępne są na stronie producenta: Morad – Systemy Aluminiowe

Opis
    • Profile: Wytłaczane aluminium, profil w kształcie litery "Z", surowe lub anodowane, pełna paleta RAL
    • Rozstaw lameli: 92 mm, przekrój wizualny 73%, powierzchnia czynna 37%
    • Podkonstrukcja: Maksymalny rozstaw 1200 mm dla obciążenia 600 Pa
    • Długość profili: Standardowo 6000 mm, z możliwością dostosowania na zamówienie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymorad-solis-ml92-technical-louvres
  • Rodzina produktuLamele
  • Grupa produktuML-92
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011406
  • Nazwa ETIMFaçade louver
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka