Opublikuj swoje produkty
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
    moveart GmbH

    climbslide 7.9

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)

    Playsculpture climbslide 7.9

    A sculpture that keeps fit, is fun and serves for relaxation? Is that possible? The climbslide 7.9 helps seniors to improve their balance and strengthen their muscles. They have fun with their grandchildren, stay fit and can have a cosy chat on it. climbslide 7.9 inspires young and old.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Opis
    • Length:788 cm
      Width: 319 cm
      Height: 232 cm
      Weight: 1000 kg
      Critical fall height: 232 cmNumber of foundations: 7Construction time (approx.):4 pers. à 5 hrs.

      Crane required

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyclimbslide-7-9
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2320
    • Szerokość (mm)3190
    • Głębokość (mm)7880
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1000
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna Azja
    Andora
    Australia
    Kanada
    Japonia
    Austria
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    Kostaryka
    Belgia
    Nowa Zelandia