Opublikuj swoje produkty
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5
    moveart GmbH

    Play sculpture layslide 3.5

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

    Playsculpture layslide 3.5

    «layslide 3.5» offers many possibilities for sliding, climbing and playing. Thanks to its special shape, the play sculpture is tremendously appealing and intriguing for children. All the while, adults will also find a cosy pla- ce to lounge and relax.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Opis
    • Length: 342 cm
      Width: 232 cm
      Height: 142 cm
      Weight: 600 kg
      Critical fall height: 142 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylayslide-3-5
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1420
    • Szerokość (mm)2320
    • Głębokość (mm)3420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)600
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna Azja
    Andora
    Australia
    Kanada
    Japonia
    Austria
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych