Opublikuj swoje produkty
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 50-60kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • Rodzina produktuElectrical Generator Sets
  • Grupa produktuPSI 5.7L NA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela