Opublikuj swoje produkty
Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

    Product Highlights:

    • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
    • Verified product design, quality and performance integrity
    • Cutting-edge emissions control
    • Best-in-class reliability and availability
    • Optimized maintenance intervals
    • Advanced monitoring & communications
    • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
    • Compliant with industry codes & standards
Opis
  • Equipment

    Engine: Volvo TAD1353GE

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydiesel-generator-set-mtu-6r0213-350-400kwe-60hz-208-600v
  • Rodzina produktuElectrical Generator Sets
  • Grupa produktuVolvo TAD1353GE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela