Opublikuj swoje produkty
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • Rodzina produktuElectrical Generator Sets
  • Grupa produktumtu 12V1600
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 13
  • OmniClass TitleGas Generator Sets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa