Opublikuj swoje produkty
Class 125 Suction Diffusers - 1011

Class 125 Suction Diffusers - 1011

Series 1011 Class 125 Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump. This series mounts directly to the suction side of a pump in either the horizontal or vertical position.


Opis
  • Features

    • Straightening vanes on outlet side reduces turbulence into pump, minimizing stress and erosion within pump
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1011-Suction-Diffuser
  • Rodzina produktuSpecialty Products
  • Grupa produktuSuction Diffusers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING