Opublikuj swoje produkty
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Designed for chemical processes applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. Class 150.

Opis
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny125-SS-Basket-Strainer
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuBasket Strainers - Simplex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone