Opublikuj swoje produkty
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.

Opis
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuBasket Strainers - Simplex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers