Opublikuj swoje produkty
Class 600 Cast Carbon Steel Screwed End Y Strainers - 581

Class 600 Cast Carbon Steel Screwed End Y Strainers - 581

Opis
  • Features
    • Machined seats in both body and cap align and lock the screen in place to stop sediment bypass.
    • Machined seats facilitate alignment and accurate reseating after servicing.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny581-Y-Strainer
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuY Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers