Opublikuj swoje produkty
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. They are well suited for long service in high pressure and temperature applications.
Opis
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6079
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuY Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers