Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
mueller-steam-specialty/products/b1af0749-08b9-4d04-b0e8-5e9bfd02173a
Strona główna
Kategorie
Hydraulika
Hydraulika - pozostałe
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Dostępne w Stany Zjednoczone
Mueller Steam Specialty
Obserwuj
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Designed for cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining.
Pobierz
Opis
Opis
1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
6190
Rodzina produktu
Strainers
Grupa produktu
Basket Strainers - Simplex
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2016-05-04
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.muellersteam.com/product_full.asp?pid=6190&ref=1
Instrukcja montażu
http://media.wattswater.com/1915979.pdf
Opis techniczny
http://media.wattswater.com/ES-MS-165_166DI.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Żeliwo
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Hydraulika - Hydraulika - pozostałe
Klasyfikacja IFC
Filtr
UNSPSC name
Filters
UNSPSC code
401615
Uniclass 2015 Code
Pr_65_57_96
Uniclass 2015 Description
Water filters and strainers
CSI MasterFormat 2014 Code
40 05 89.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Basket Strainers for Process Service
OmniClass Number
23-27 55 29
OmniClass Title
Liquid Strainers
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
Mueller Steam Specialty
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
Pobierz
Mueller Steam Specialty
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Pobierz
Mueller Steam Specialty
Class 125 Suction Diffusers - 1011
Pobierz
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
11
)
Pobierz
Mueller Steam Specialty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
Pobierz
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
5.0
(
5
)
Pobierz