Opublikuj swoje produkty
Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Designed for large capacity straining on cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. This series features quick-opening knobs to minimize service time.
Opis
  • 3/8 to 3 in. (10 to 80mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6194
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuBasket Strainers - Simplex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers