Opublikuj swoje produkty
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Designed for high flow applications such as swimming pool installations. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.
Opis
  • 2 to 16 in. (50 to 400mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6200
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuBasket Strainers - Simplex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers