Opublikuj swoje produkty
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 150.

Opis
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny781-WE-Y-Strainer
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuY Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone