Opublikuj swoje produkty
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include: cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service and other similar applications.

Opis
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny791SA-Duplex-Strainer
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuBasket Strainers - Duplex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers