Opublikuj swoje produkty
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
    Muuto

    7070 by TAF Architects (Small)

    TAF Architects on the design “The 70/70 table is a study in geometric forms identifying the dimensions for a well-balanced table. It has an almost anonymous expression but with careful detailing. The table is based upon two cast aluminium squared frames with the dimensions 70 x 70 centimetres. The simple Scandinavian aesthetics balanced with the warmth from the layered wood adds personality to the table.”
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymuuto7070S
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)73
    • Szerokość (mm)85
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLinoleum
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56