Opublikuj swoje produkty
GT2300 Manual ICU Swing Door
GT2300 Manual ICU Swing Door

    GT2300 Manual ICU Swing Door

    The GT2300 ICU Manual Swing Door is an unequal panel smoke-rated ICU entrance that’s perfect for hospitals / ICU entrances with a maximum clear door opening requirement. The GT2300 Swing Door is easy to operate and is our industry’s most durable ICU door.

    Features

    • Tested and rated for air and smoke infiltration by an independent test lab as outlined by UL and NFPA
    • Swing Clearance - maximum clear door opening requirement
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyicu-manual-swing-door-gt2300
    • Rodzina produktuSwing Door
    • Grupa produktuSwinging Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-12-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone