Opublikuj swoje produkty
NCB / NCB‑E Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NCB / NCB‑E Primary Boiler Manifold (Legacy)

• Primary loop manifold designed to work on NCB and NCB‐E models for fast, clean installations.

• 1 year warranty from date of purchase.

Opis
  • Model GFFM-MCOZUS-001

    Width 16"

    Depth 14.4"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | SWEAT

    Connection Size (Ø) 1" | 1 1/4 | 1/4 | 3/4

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGFFM-MCOZUS-001
  • Rodzina produktuPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Grupa produktuLegacy Primary Boiler Manifolds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKorea Południowa
  • Wyprodukowano wKorea Południowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury