Opublikuj swoje produkty
Steps
Nemschoff

Steps

The Steps modular lounge collection provides comfort and dynamic space definition for healthcare environments. With its unique range of back height options and curved forms, Steps can be configured to create areas of privacy or openness, while also directing visitor flow and defining space. Integrated power and a variety of tables assure that Steps can support a broad range of activities, from waiting to working to resting. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySteps
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuSofas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 13 15
  • OmniClass TitleResidential Sofas
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings