Opublikuj swoje produkty
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyControlPanel_MP_NX_M1600
  • Rodzina produktuElectrical Equipment
  • Grupa produktuControl Panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60.96
  • Szerokość (mm)45.72
  • Głębokość (mm)10.16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Elektryka - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Panelboards
  • OmniClass Number23-27 15 21 13
  • OmniClass TitleLighting Relay Control Panel