Opublikuj swoje produkty
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    The beauty of LumiStone Translucent Natural Stone Slabs is a new dimension in natural stone slabs through which light can penetrate through a unique manufacturing technique that can slice natural stones such as granite, marble and onyx as thin as 3. -5 mm. can then be spliced ​​onto the Backing Material, which is 8-12 mm. thick glass, making granite and marble that have never been translucent before. It is translucent and at the same time makes the already translucent onyx stone more translucent, which allows the stone pattern to stand out even more. LumiStone Translucent Natural Stone Slabs are ideal for decorating any part. Inside the building to create luxury and uniqueness
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNgernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • Rodzina produktuWall Finishes
    • Grupa produktuTranslucent Natural Stone
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2400
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)15
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)108
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    Dostępny w krajach:

    Azja