Opublikuj swoje produkty
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
    Nice

    Automation systems interior blind Smart S DC assembly nice

    Automating interior blind and projection screen to grant the well-being in all indoor environments. Era Inn is the smart and versatile new system for optimising natural light and maximising energy efficiency in buildings. Designed to be extremely silent, Era Inn is the perfect choice for all kinds of project.
    Opis
    • A smart silent solution for automating interior blinds composed by smart AC motor, adapter, support and generic blind.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNice_era_inn_assembly_S_DC
    • Rodzina produktuAutomating interior blind
    • Grupa produktuBlinds and shading devices
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-10-29
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Treatments
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings