Opublikuj swoje produkty
Excel Electric Group - Cable Tray System
Niedax Group

Excel Electric Group - Cable Tray System

Excel EZ-Fit tray is manufactured from 0.7 - 1.0 mm steel in sizes from 50-900 mm widths. As with our trunking bodies the larger widths are indented with strengthening grooves. Each size in the range is supported by availability of a full range of fittings. The integral couplers ensure the quickest possible fixing time – with no need for couplers or earth tags.

Opis
  • Measurements:
    Height : 25, 50 mm
    Width  : 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyExcel_Electric_Group_Cable_Tray
  • Rodzina produktuExcel Electric Group
  • Grupa produktuRevit Libraries (.rvt)
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wIrlandia
  • Wyprodukowano wIrlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Kod ETIMEC000047
  • Nazwa ETIMCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution