Opublikuj swoje produkty
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Suitable for hanging down from ceiling, LED driver can be attached together or separate from Lamp unit. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Opis
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCLAIR_TU
  • Rodzina produktuCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Grupa produktuTU Series, Pendant Type
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wJaponia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps