Opublikuj swoje produkty
Noblessa Wall units W 2 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 2 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Opis
  • Wall unit 2 doors, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 800 x 720 x 350 800 x 792 x 350 800 x 864 x 350 900 x 720 x 350 900 x 792 x 350 900 x 864 x 350 1000 x 720 x 350 1000 x 792 x 350 1000 x 864 x 350
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWall-units-W-2-DOOR
  • Rodzina produktuKitchen unit
  • Grupa produktuWall unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyMelamina
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework