Opublikuj swoje produkty
Noblessa Wall units WDAF60
Noblessa

Noblessa Wall units WDAF60

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Opis
  • Wall unit for slimline cooker hoods internal panel, metal grids, 80 mm deep, the number of metal grids depends on the built-in dimensions of the cooker hood,. Mounting rails are included in delivery 600 x 576 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWall-units-WDAF60
  • Rodzina produktuKitchen unit
  • Grupa produktuWall unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyMelamina
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework