Opublikuj swoje produkty
Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

The Noblessa Oak Montreal reproduction worktop offers a warm wood-look finish combined with a durable, melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to clean, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it provides long-lasting stability and reliable everyday performance while bringing natural character to modern kitchen designs.
Opis
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWorktop-Oak-Montreal-reproduction
  • Rodzina produktuWorktops
  • Grupa produktuWorktops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyLaminat
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework