Opublikuj swoje produkty
Frank backed bench
Nola

Frank backed bench

Frank revisits the classical park benches of previous centuries and updates them for twenty-first century urban centres. The bench is a simplified version of the decorated frames typical of Continental Europe that merges the armrests and the supports in a single expression. Traditional wooden slats form the seat and backrest, creating a silhouette that easily blends into a historic setting. Design: David Taylor
Opis
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The seat and backrest measure 720 mm x 320 mm. Assembly: Delivered in parts to be assembled with the bolts included. The frame is made in anodised aluminium. The slats are made in painted pine or alternatively oiled Ipe. Pine painted light grey NCS S5502-B or in oiled Ipe, frame in dark grey 200 Sablé. Freestanding. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfrank_backed_bench
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuBacked benches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)880
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (67)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)
4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (18)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)