Opublikuj swoje produkty
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
Opis
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygoggle2_bicycle_bollard
  • Rodzina produktuBicycle environment
  • Grupa produktuBicycle bollards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (68)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (18)
3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (20)