Opublikuj swoje produkty
Grow backed bench
Nola

Grow backed bench

This streamlined backed bench and table are at home in any outdoor environment. Designed with minimal detailing, the table and bench balance on two legs, but form one signature style. Made from slats of oak, the seat and backrest create a comfortable place for an afternoon break, inviting urban dwellers to make the most of a sunny day by sitting back, relaxing and stretching their legs. The accompanying table is made in powdercoated, perforated steel, and can be positioned in front of the bench, or on either side. The table gives the bench more appeal than it would have on its own, and together, the two add an attractive feature to parks, courtyards and waterside areas.

Design: Peter Andersson and Mats Aldén

Opis
  • Grow backed bench and table.

    Height: 470 / 880.

    Depth: 880 / 650.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygrow_backed_bench
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuSofas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)88
  • Szerokość (mm)1870
  • Głębokość (mm)88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (66)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)
3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (7)
4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)