Opublikuj swoje produkty
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 z 5 gwiazdek4.2(9 recenzje)
The Paxa Light bench has a “lighter” and a more exclusive design than the other products in the Paxa serie. It can be completed with armrests and backrests. Available in two standard colors. Also available as a table. Design: Blenda Design.
Opis
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypaxa_light_bench
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuBenches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)470
  • Szerokość (mm)1660
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySosna
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (67)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)
4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (18)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)