Opublikuj swoje produkty
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
    Nola

    Work Desk table

    Work Desk is designed to work in many different environments. Companies' court yards and roof terraces, in parks or between buildings in the public environment. The desks are available in two different heights and also includes raised back and sides for privacy. Work Desk is developed in collaboration with Superlab and Charlotte Petersson Troje.

    Opis
    • Dimensions and weight

      Width: 110 cm
      Height: 120 cm
      Depth: 68 cm

      Materials

      Zinc plated and powder coated steel.
      Stainless Steel.
      High pressure laminate black core Lami Compact.

      Pulverlack satin glans 30 satin.

      Standard coloursRAL 6034


      Product number

      U19-25TWork Desk, sitting height

      U05-25T/STÅ Work Desk, standing height

      Additional description number

      C for other colors, powdercoat only

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Maintenance:

      Download our general maintenance advice

      Variants:

      Desk in either sitting or standing

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywork-desk
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)675
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty

    3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (67)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)
    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (18)
    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)