Opublikuj swoje produkty
ALMENÄS PYYHEKUIVAIN 790X400 MM KIIL.RST SÄHKÖ 50W VAKIOLÄMPÖTILA
Nordhem-FI

ALMENÄS PYYHEKUIVAIN 790X400 MM KIIL.RST SÄHKÖ 50W VAKIOLÄMPÖTILA

Tyylikkäät ja ajattomat Nordhem-pyyhekuivaimet tuovat toiminnallisuutta ja lämpöä kylpyhuoneeseen. Pyyhekuivaimia on saatavana käyttöveteen tai patteriverkostoon liitettäväksi sekä sähköliitännällä.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLNARE0840F
  • Rodzina produktuTowel warmers
  • Grupa produktuAlmenäs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56