Opublikuj swoje produkty
ALMENÄS TOWEL WARMER 1140X400 MM ELECTRIC 68W
Nordhem-FI

ALMENÄS TOWEL WARMER 1140X400 MM ELECTRIC 68W

Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLNARE1140
  • Rodzina produktuTowel warmers
  • Grupa produktuAlmenäs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1140
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56