Opublikuj swoje produkty
Alba Led panel
Alba Led panel
Alba Led panel
    Normagrup

    Alba Led panel

    ALBA: Clean Room Specialist.

    The ALBA family has been specifically designed for use in clean rooms and clean environments that demand a high degree of protection against dust and moisture. Based on an aluminum frame and protected with high resistance glass with enhanced cleanability, ALBA represents a sturdy fixture ideal for these kinds of installations. Multiple versions, sizes, and technologies are available, with the SaLuz version standing out for guaranteeing visual safety and compatibility with circadian rhythms.

    Highlights:

    • High protection against dust and moisture.
    • Aluminum frame with high resistance glass.
    • Multiple versions and sizes available.
    • SaLuz version compatible with circadian rhythms.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalba-led-panel
    • Rodzina produktuAlba
    • Grupa produktuLed panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)668
    • Szerokość (mm)668
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001959
    • Nazwa ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps