Opublikuj swoje produkty
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Q Recessed downlight

    NAHIKA Q: Efficient Downlight with Versatile Installation.

    NAHIKA Q is a downlight that incorporates a high-performance aluminium heat sink which optimises the efficiency of the set. The installation frame is manufactured in aluminium, and the decorative frame is made of technical plastic. A wall-washer version is also available. Ceiling installation is achieved through a simple worm gear lock and aluminium anchor system.

    Highlights:

    • High-performance aluminium heat sink for optimal efficiency.
    • Aluminium installation frame with technical plastic decorative frame.
    • Optional wall-washer version.
    • Easy ceiling installation with worm gear lock and aluminium anchors.
    Opis
    • Depth: 110-190
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynahika-q-recessed-downlight
    • Rodzina produktuNahika Q
    • Grupa produktuRecessed downlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001959
    • Nazwa ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps