Opublikuj swoje produkty
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    paddded backresti in color black Overall dimensions 825 x 200mm, dimensions of backrest 400mm x 200mm, aluminium mounting plate for fixing the 2 lift-up support rails 700 mm apart, scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, available in the Cavere® colour range, Centrically aligned backrest, padded, made of PUR integral foam. For wall mounting above a WC to standard DIN 18024/18040, concealed screw fixing. The mounting kit should be ordered separately to suit the type of wall. We advice 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 oder 747050.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7841320
    • Rodzina produktuCavere Care
    • Grupa produktuCavere
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)825
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Waga netto (kg)6960
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 21 13
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS