Opublikuj swoje produkty
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Opis
    • Economic - Simple - Sturdy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyguide-roue-acier
    • Rodzina produktuDock protections, protection des quais, guidage camion
    • Grupa produktuSteel wheel guides, guide roue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Głębokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_16
    • Uniclass 2015 DescriptionFixed traffic and protective barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicle Barriers
    • OmniClass Number23-39 11 11 15
    • OmniClass TitleTraffic Barriers
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja