Opublikuj swoje produkty
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Zarchiwizowane

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAM-8200
  • Rodzina produktuFire Products
  • Grupa produktuAntincendio
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)431
  • Szerokość (mm)445.7
  • Głębokość (mm)111
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619