Opublikuj swoje produkty
BLANK BOX    BB-8200
Zarchiwizowane

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBB-8200
  • Rodzina produktuFire Products
  • Grupa produktuAntincendio
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)369.8
  • Szerokość (mm)445.7
  • Głębokość (mm)111
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619